B1SDT-10-28-H-74.9-E1 URSA® I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
特色
四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位
28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
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
| B1SDT-10-28-H-12.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-14.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-06.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-07.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-20.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-39.4-E1 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-78.7-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-25.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-96.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-24.0-E1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| B1SDT-10-28-H-72.0-E1 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |