BCS-102-LM-S-HE - .100in/2.54mm Through Hole Dual Beam Receptacle, 2 Pin, 1 Row, Horizontal Entry, 10µin Gold/Sn
BCS系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,BCS使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
应用:单排和双排,多达100个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项