BCS-103-LM-D-TE - .100in/2.54mm Through Hole Dual Beam Receptacle, 6 Pin, 2 Row, Top Entry, 10µin Gold/Sn
BCS系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,BCS使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
应用:单排和双排,多达100个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项
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
| 明天发货:2500件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-103-L-D-TE | 4890 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| BCS-103-F-D-TE | 2500 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| BCS-103-T-D-TE | 2500 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |