BCS-105-TM-S-DE-BE 直通插座料带,0.100"间距
BCS系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,BCS使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
应用:单排和双排,多达100个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项
针脚:通孔式
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。