BCS-120-FM-D-DE - 直通插座料带,0.100"间距
BCS系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,BCS使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
应用:单排和双排,多达100个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项
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
| BCS-120-L-D-DE | 0 | Tube | 1 | 11 | 电镀 | 不支持 |
| BCS-120-LM-D-DE | 0 | Tube | 1 | 11 | 电镀 | 不支持 |
| BCS-120-S-D-DE | 0 | Tube | 1 | 11 | 电镀 | 不支持 |
| BCS-120-F-D-DE | 0 | Tube | 1 | 11 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |