BE40A-M-92SJ-5-2-16-0152 - 50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
特色
56 Gbps PAM4 SerDes表征
增强系统设计,配有信号及弹簧顶针
2.40 mm (50 GHz) 或2.92 mm (40 GHz) 仪表连接
性能高达50 GHz
双排
微带/CPW或带线PCB传输
50欧姆阻抗
23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
替换电缆(BE40C系列)及区块(BE40B系列)可用
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。