BE40A-M-92SP-N-2-08-0305 - 50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
特色
56 Gbps PAM4 SerDes表征
增强系统设计,配有信号及弹簧顶针
2.40 mm (50 GHz) 或2.92 mm (40 GHz) 仪表连接
性能高达50 GHz
双排
微带/CPW或带线PCB传输
50欧姆阻抗
23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
替换电缆(BE40C系列)及区块(BE40B系列)可用
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
| BE40A-M-92SP-N-2-08-0400 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40A-M-92SP-N-2-08-0153 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40A-M-92SP-N-2-08-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40A-M-92SP-N-2-08-0500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40A-M-92SP-N-2-08-0600 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40A-M-92SP-N-2-08-1143 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |