BE90A-S-10SP-1-2-04-0403 - 90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
特色
224 Gbps PAM4 SerDes表征
最小占用空间、最高密度的Bulls Eye®组件
1.00 mm或1.35 mm仪表连接
性能高达90 GHz
单排或双排
微带/CPW或带线PCB传输
50欧姆阻抗
替换电缆(BE90C系列)及区块(BE90B系列)可用
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。