BE90A-S-10SP-1-2-08-0277 - 90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
特色
224 Gbps PAM4 SerDes表征
最小占用空间、最高密度的Bulls Eye®组件
1.00 mm或1.35 mm仪表连接
性能高达90 GHz
单排或双排
微带/CPW或带线PCB传输
50欧姆阻抗
替换电缆(BE90C系列)及区块(BE90B系列)可用
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
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0301 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0305 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0200 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0152 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |