BSS-034-01-F-D-DP-EM2 0.635 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
特色
提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.00 mm(.197")
标准定位销功能
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。