轻薄型 垂直

.100"和2 mm间距的轻薄型板堆叠针脚和插座

弹性堆叠电子手册

弹性堆叠手册

下载PDF文件

浮动式触点系统

Samtec 的高速浮动连接器可在 X (0.50 mm) 和 Y (0.20 mm) 方向上提供浮动,以最大限度地减少对接对准错误。

特色
  • 提供X(0.50 mm(.0197“))和Y(0.20 mm(.0079”))方向的浮动

  • 多连接器板对板应用的理想选择

  • 最多有60个浮动式端子

  • 可选择胶条高度和直角设计

浮动式触点系统

.050" x .050"微间距系统

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。

特色
  • 系列高达10,000次循环

  • 多种电路板堆叠高度

  • 各种对接方向

  • 耐用型选项

  • 多种接触形式

  • 堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)

  • 可提供多达100个端子

产品
.050" x .050"微间距系统


0.80 mm(.0315")间距系统

0.80 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。


0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。


0.635 mm(.025")间距系统

用于实现弹性堆叠的基础刀片及梁系统。

特色
  • 基本blade & beam系统

  • 可提供轻薄型系统

  • 可提供多达300个I/O口

  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准

  • 可提供多达300个标准针位数

  • 提供边缘安装类型

0.635 mm(.025")间距系统

1.00 mm(.0394")间距系统

1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394"),弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。







分路器和跳线

Samtec提供连接器支持解决方案,包括单一或联动终端分路器和终端跳线,以及用于对接辅助的精密架高等硬件。


E.L.P.™高对接循环连接器

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

特色
  • 通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)

  • 高对接次数(250至2,500次)

  • 提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统

  • 提供多种多样的连接器类型和间距

产品
延长寿命产品系列图片

微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

特色
  • 适用于高冲击和振动的耐用型应用

  • 从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型

  • 可选螺钉安装和定位销

  • 单排和双排设计

微间距单片式

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。

特色
  • 额定电流:每端子2.4 A

  • 端子:最多有30个I/O口

  • 可选择钢丝螺套以满足恶劣环境的需求

  • 连接器两头配备定位销

  • 大转角端子

  • 可选择定位销

.100"(2.54 mm)间距单片式

高性价比四排系统

拥有多达200个交错式布局的Tiger Eye™端子的四排连接器、针脚和插座料带。

特色
  • 拥有多达200个端子的高密度连接器料带

  • 高稳定性Tiger Buy™端子

  • 四排式设计

  • 可选锁扣

高性价比四排系统

更灵活的堆叠