弹性堆叠

解决方案

弹性堆叠板对板连接器提供多种方向,如轻薄型、加高型、直角型和直通型,间距从0.80 mm到5.08 mm不等,适合各类应用。

业内种类最多


与任何其他连接器公司相比,Samtec具有更多可以连接两个或更多PCB的方式。凭借业界最多种类的电路板堆叠互连器,以及解决几乎所有设计挑战的最大程度设计灵活性,Samtec可以轻松找到合适的板对板互连系统。

接线柱高度和安装方式​​​​​​​ 以.005" (0.13 mm)的增量可调 弹性堆叠设计灵活性
板堆叠距离 1.65 mm (.065") — 48.51 mm (1.910")
端子数 2 – 300
排数 1 – 6
间距种类 0.80 mm (.0315") — .200" (5.08 mm)
端子系统 Tiger Eye™、Tiger Claw™、Tiger Buy™、Tiger Beam™
组装方向 垂直、直角
应用 共面、通孔、底部进入、自嵌套

x

灵活且可定制


接头和插座系统提供各种间距、密度、堆叠高度、组装方向和其他标准或修改选项。IDC电缆组件具有高可靠性触点,可选择间距、插座和插头终端,采用轻薄型和细长型设计。

标准型

.100"(2.54 mm)和2.00 mm间距的弹性堆叠标准型板对板针脚料带和连接器,适用于轻薄型、加高型、直通式和耐用型应用。

0.80 mm(.0315")间距系统

0.80 mm(.0315")间距系统

0.80 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

探索此产品

1.00 mm(.0394")间距系统

1.00 mm(.0394")间距系统

1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394"),弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。

探索此产品

.050" x .050"微间距系统

.050" x .050"微间距系统

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。

探索此产品

.050" x .100"间距系统

.050" x .100"间距系统

微间距.050" x .100"间距针脚和插座,高密度端子和插座系统,可选择堆叠高度。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱针脚料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

精确螺旋机械料带

精确螺旋机械料带

.100"(2.54 mm)间距螺杆机针脚料带和插座料带,采用轻薄型和加高型设计,配备多指铍铜端子和精密加工外壳,可实现极高的可靠性。

探索此产品

分路器和跳线

分路器和跳线

Samtec提供连接器支持解决方案,包括单一或联动终端分路器和终端跳线,以及用于对接辅助的精密架高等硬件。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

微间距单片式

微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

探索此产品

轻薄型垂直

.100"和2 mm间距的轻薄型板堆叠针脚和插座

浮动式触点系统

浮动式触点系统

Samtec 的高速浮动连接器可在 X (0.50 mm) 和 Y (0.20 mm) 方向上提供浮动,以最大限度地减少对接对准错误。

探索此产品

.050" x .050"微间距系统

.050" x .050"微间距系统

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。

探索此产品

.050" x .100"间距系统

.050" x .100"间距系统

微间距.050" x .100"间距针脚和插座,高密度端子和插座系统,可选择堆叠高度。

探索此产品

0.80 mm(.0315")间距系统

0.80 mm(.0315")间距系统

0.80 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

探索此产品

0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

探索此产品

0.635 mm(.025")间距系统

0.635 mm(.025")间距系统

用于实现弹性堆叠的基础刀片及梁系统。

探索此产品

1.00 mm(.0394")间距系统

1.00 mm(.0394")间距系统

1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394"),弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱针脚料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

精确螺旋机械料带

精确螺旋机械料带

.100"(2.54 mm)间距螺杆机针脚料带和插座料带,采用轻薄型和加高型设计,配备多指铍铜端子和精密加工外壳,可实现极高的可靠性。

探索此产品

分路器和跳线

分路器和跳线

Samtec提供连接器支持解决方案,包括单一或联动终端分路器和终端跳线,以及用于对接辅助的精密架高等硬件。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

微间距单片式

微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

探索此产品

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。

探索此产品

高性价比四排系统

高性价比四排系统

拥有多达200个交错式布局的Tiger Eye™端子的四排连接器、针脚和插座料带。

探索此产品

加高外形垂直

.100"、2mm、.050" x .100"间距的加高针脚和插座

.050" x .100"间距系统

.050" x .100"间距系统

微间距.050" x .100"间距针脚和插座,高密度端子和插座系统,可选择堆叠高度。

探索此产品

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱针脚料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

精确螺旋机械料带

精确螺旋机械料带

.100"(2.54 mm)间距螺杆机针脚料带和插座料带,采用轻薄型和加高型设计,配备多指铍铜端子和精密加工外壳,可实现极高的可靠性。

探索此产品

分路器和跳线

分路器和跳线

Samtec提供连接器支持解决方案,包括单一或联动终端分路器和终端跳线,以及用于对接辅助的精密架高等硬件。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

微间距单片式

微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

探索此产品

正交直角

.100"、2mm、.050" x .100"和.050" x .050"间距的直角针脚和插座。

0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。

探索此产品

共面直角

各种不同间距的共面直角针脚和插座。

0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm(.0197")间距系统

0.50 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

自嵌套

.100和2mm间距的自嵌套插座和针脚

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

直通式

以.100"、2mm、.050" x .100"和.050" x .050"间距穿过针脚和插座。

.050" x .050"微间距系统

.050" x .050"微间距系统

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。

探索此产品

.050" x .100"间距系统

.050" x .100"间距系统

微间距.050" x .100"间距针脚和插座,高密度端子和插座系统,可选择堆叠高度。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱针脚料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

底部入口

间距为.100"、2mm、.050" x .100"、.050" x .050"和1mm的底部插入式针脚和插座

1.00 mm(.0394")间距系统

1.00 mm(.0394")间距系统

1 mm间距方形接线柱针脚和插座 (.0394"),弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。

探索此产品

.050" x .050"微间距系统

.050" x .050"微间距系统

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和接触形式的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板对板针脚和插座料带。

探索此产品

.050" x .100"间距系统

.050" x .100"间距系统

微间距.050" x .100"间距针脚和插座,高密度端子和插座系统,可选择堆叠高度。

探索此产品

2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2.00 mm (.0787")间距针脚料带

2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。

探索此产品

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"(2.54mm)间距插座料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100" (2.54 mm)间距针脚料带

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱针脚料带,在端子和设计方面具有灵活性。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

IDC电缆系统

Tiger Eye™ IDC电缆、IDC连接器、FFC电缆和连接器以及带状电缆连接器,带有1.27 mm和2.00 mm间距的高可靠性端子,以及2.54 mm间距的双梁端子。

.100" (2.54 mm)间距IDC系统

.100" (2.54 mm)间距IDC系统

这些.100"间距的IDC针脚和插座每排设有2至36个引脚,采用轻薄细长型设计,并提供多种布线配置

探索此产品

2.00 mm (.0787") 间距IDC系统

2.00 mm (.0787") 间距IDC系统

这些2mm间距IDC连接器、针脚和插座配备高可靠性Tiger Eye™端子,并提供各种耐用型选项。

探索此产品

.050" (1.27 mm)间距IDC系统

.050" (1.27 mm)间距IDC系统

这些.050"间距的IDC端子、插座和连接器采用了我们的高可靠性Tiger Eye™端子和各种耐用型选项。

探索此产品

弹性扁平电缆(FFC)系统

弹性扁平电缆(FFC)系统

弹性扁平电缆系统和跳线采用0.50 mm (.0197") 和1.00 mm (.0394")间距系统,带标准和零插入力(ZIF)连接器

探索此产品