BSW-119-04-G-D .100"底部插入式插座料带
特色
应用:单排或双排设计,引脚最多可达72个;安装在印刷线路板底部,使其体型更为轻薄
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾
针脚:通孔式
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
| BSW-119-04-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| BSW-119-04-T-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| BSW-119-04-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| BSW-119-04-H-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |