BTH-090-01-F-D-A-K-TR - .5mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 180 Pins, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin, Pad, TR
特色
提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度
标准定位销功能
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
| BTH-090-01-L-D-A-K-TR | 688 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包425个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |