BTH-090-02-C-D-K-TR 0.50 mm基础刀片及梁针脚料带

特色

  • 提供低成本镀金

  • 标准焊接片功能

  • 三种标准针位,多达180个I/O端子

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $17.771 $16.824 $16.191 $15.797 $12.592 $11.523 $9.386 $7.249
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

BTH-EM系列缩略图
BTH-EM

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,边缘安装

BTH系列缩略图
BTH

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带

对接连接器

BSH-EM系列缩略图
BSH-EM

0.50 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装

BSH系列缩略图
BSH

0.50 mm基础刀片及梁插座料带

BSH-RA系列缩略图
BSH-RA

0.50 mm基础刀片及梁插座料带,直角

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov