基本blade & beam系统
可提供轻薄型系统
可提供多达300个I/O口
其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
可提供多达300个标准针位数
提供垂直和直角形式
0.50 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。
特色
产品
BSH - 0.50 mm基础刀片及梁插座料带
特色
提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度
标准定位销功能
BTH - 0.50 mm基础刀片及梁针脚料带
特色
提供低成本镀金
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度
标准定位销功能
联系销售