BTH-090-03-F-D-A-FR - 0.50 mm基础刀片及梁针脚料带

特色

  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度

  • 标准定位销功能

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 150 300 600 1050 2550
价格 $6.417 $5.918 $5.626 $5.377 $4.774
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

BTH-EM系列缩略图
BTH-EM

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,边缘安装

BTH-RA系列图片
BTH-RA

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,直角

对接连接器

BSH-EM系列缩略图
BSH-EM

0.50 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装

BSH系列缩略图
BSH

0.50 mm基础刀片及梁插座料带

BSH-RA系列缩略图
BSH-RA

0.50 mm基础刀片及梁插座料带,直角