BTS-050-01-L-D-A - .635mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 100 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin
特色
提供低成本镀金
提供边缘安装类型
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
卷带封装可选
六种标准针位,多达300个端子
堆叠高度5.00 mm(.197")
标准定位销功能
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
| BTS-050-01-L-D-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 425 | 425 | 封装 | 不支持 |
| BTS-050-01-L-D-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | 封装 | 不支持 |
| BTS-050-01-F-D-A | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| BTS-050-01-H-D-A | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包60件) |