CC69L-2024-01-L-SP 4.19mm(.165英寸)间距线对板压接针脚触点插座 / 母座,散件,Power Mate®
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
散件端子
磷铜压接针脚端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。