该产品系列支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用
与其他28 AWG组件相比,外形尺寸极其小巧
额定电流:最大2.7 A
额定电压:最大250 VAC / 353 VDC
耐用型单或双闭锁,连接牢固
面板安装版本适合0.033"-.090"的面板厚度
压接式双叶端子系统
共计2到20个端子(单排)
共计4到40个端子(双排)
Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
极轻薄型直角板装连接器/电缆对接
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
作为分离式导线产品的全面支持供应商,Samtec具有独特的优势,可提供从组件和工具到完整的电缆组件。全系列的分离式导线产品包括具有数千种选项的标准电缆组件,可提供最大的灵活性,并具有扩展功能,可针对任何设计挑战创建定制解决方案。
分离式导线解决方案提供从0.80 mm到6.35 mm的间距,以及10到32 AWG的导线规格。其他选项包括耐用型闭锁、高可靠性Tiger Eye™或独立遮蔽式端子系统、超微型电源、标准和高功率版本、偏振和锁合。
![]() 小型 |
![]() 微型耐用型高可靠性系统 |
![]() 超耐用型 I/O |
![]() 隔离电源 |
![]() 隔离电源 |
![]() 超微型电源 |
![]() 极致电源系统 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 压接方式 |
![]() 高可靠性、长寿命 |
![]() 可靠性高 |
![]() 单独 |
![]() 单独 |
![]() 高功率 |
![]() 高功率 |
|||
| 1.00 mm | 0.80 mm | 1.27 mm (0.50") |
2.00 mm | 1.00 mm (.0394") | 2.54 mm (.100") | 4.19 mm (.165") | 2.00 mm | 5.00 mm | 6.35 mm |
| 250 伏交流电/ 353 VDC |
200 伏交流电/ 283 VDC |
275 伏交流电/ 389 VDC |
250 伏交流电/ 354 VDC |
200 伏交流电/ 282 VDC |
275 伏交流电/ 389 VDC |
300 伏交流电/ 424 VDC |
435 伏交流电/ 615 VDC |
350 伏交流电/ 495 VDC |
450 伏交流电/ 636 VDC |
| 2.7 安培 CCC(最大值) |
1.9 安培 CCC(最大值) |
2.9 安培 CCC(最大值) |
3.8 安培 CCC(最大值) |
3.8 安培 CCC(最大值) |
4.8 安培 CCC(最大值) |
10.4 安培 CCC(最大值) |
18 安培 CCC(最大值) |
30 安培 CCC(最大值) |
40 安培 CCC(最大值) |
1mm(.0394in)间距线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳Micro Mate™
Micro Mate™ 1.00 mm间距分离式导线电缆和连接器采用节省空间的设计,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板应用。
特色
产品
.8mm(.0315英寸)间距线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
这些Tiger Eye™微型0.80 mm间距分离式导线和连接器具有高可靠性和长使用寿命端子系统。
特色
高可靠性Tiger Eye™端子系统
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
每排5、10、15和20个端子
32 AWG电线
单端和双端组件
留置锁扣作为标准
产品
1.27 mm(.05英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、针脚、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
这些Tiger Eye™ 1.27 mm (.050") 间距分离式线缆和连接器具有高可靠性端子,适用于微型耐用型应用。
特色
高可靠性Tiger Eye™端子系统
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
金属锁扣和螺丝紧固选项
带护罩、顶针和防误插
PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
产品
2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
专为耐用型应用而设计的Tiger Eye™ 2.00 mm间距分离式导线和连接器。
特色
高可靠性Tiger Eye™端子系统
单排和双排设计
额定电流:最大3.8 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
金属锁扣和螺丝紧固选项
带护罩、顶针和防误插
PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
可提供单独部件或完整组件
产品
URSA® I/O
URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。
特色
四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
开发中:坚固耐用的URSA® I/O外壳提供多种端子 - 超微型/推入式SMPM型、高性能AcceleRate®、电源和1至5个移动电源组合
额定电流:最大3.8 A
额定电压:最大200 VAC/282 VDC
微型1.00 mm间距双排设计节省空间
密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
电缆到电缆和电缆到板解决方案
EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
产品
2.54mm (.1 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Connectors, Cables, Terminals, Crimp Pins and Housings Mini Mate®
® MINI MATE 2.54 mm (.100“) 间距分离式线缆和连接器具有独立带护罩的触点,可在高达 4.8 安培的恶劣环境中保持可靠性。
特色
20 AWG到30 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
额定电流:最大4.8 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
塑料或金属闭锁
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
产品
4.19mm(.165in)间距线对板插头连接器,电缆,针脚、压接针脚和外壳Power Mate®
我们的POWER MATE ® 4.19 mm (.165“) 间距分离式电线电缆和连接器具有独立遮蔽式触点,可在恶劣环境下可靠地工作,最高可达 10.4安培。
特色
16 AWG到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
额定电流:最大10.4 A
额定电压:最大400 VAC/566 VDC
塑料插销
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
产品
2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳,18A mPOWER®
特色
电缆到电缆和电缆到板解决方案
额定电流:最大18 A
额定电压:最大460 VAC/651 VDC
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
简化电路板布局,并直接向有源组件供电
16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选
耐用型金属或塑料闭锁
锡或10 µ"镀金电源刀片;可提供30 µ"镀金,以满足特定法规要求
Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
垂直和直角对接插头,带可选焊接片
产品
5 毫米(.1969 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/30 安培
这些 PowerStrip™/30 5.00 mm 间距分离式电线电缆和连接器是仅电源或组合信号/电源解决方案,每端子电流高达 30 安培,适用于耐用型应用。
特色
仅电源和组合信号/电源系统
额定电流:最大30 A
额定电压:最大350 VAC/495 VDC
双叶/双刃电源刀片
Tiger Eye™信号端子
坚固耐用型闭锁系统
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
产品
6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/40安培
SAMTEC 的 PowerStrip™/40 6.35 mm (.250“) 间距高功率分离式线缆和连接器,每端子电流高达 40 安培,适用于耐用型高功率应用。
特色
额定电流:最大40 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
双叶/双刃电源刀片
坚固耐用型闭锁系统
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
产品
2mm(.0787 英寸)间距 IDC 分离式线对板带护罩盒插头连接器和电缆组件外壳
电缆到板系统,易于使用在现场应用中的终端。
特色
仅限组件,客户组装
无需特殊的工具
可提供2、3、4或5个针位
适用于24 AWG分离式线缆
用于锁定的标准单锁扣
产品
面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳
Samtec的面板安装连接器和电缆组件种类繁多,包括分离式导线和耐用型I/O解决方案,可为耐用型/苛刻型应用提供高可靠性和高对接周期。
特色
产品