CLM-102-02-FM-D - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 4 Pin, Gold Flash/Sn
CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
可提供多达100个针位数
可提供低成本镀金
轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
卷带封装可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。