CLM-106-02-F-D - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 12 Pin, Gold Flash/Tin
CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
可提供多达100个针位数
可提供低成本镀金
轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
卷带封装可选
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
| 明天发货:1456件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-106-02-LM-D | 255 | Tube | 1 | 88 | 电镀 | 是的 |
| CLM-106-02-FM-D | 255 | Tube | 1 | 88 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包88个零件) |