CLM-115-02-FM-D-A-P - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 30 Pin, Gold Flash/Sn, A Pin, PnP Pad
CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
可提供多达100个针位数
可提供低成本镀金
轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
卷带封装可选
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
| CLM-115-02-FM-D-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| CLM-115-02-FM-D-A-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 1100 | 封装 | 不支持 |
| CLM-115-02-LM-D-A-P | 0 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-115-02-H-D-A-P | 0 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-115-02-L-D-A-P | 0 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-115-02-G-D-A-P | 0 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-115-02-F-D-A-P | 0 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包37个零件) |