CLM-119-02-L-D-P 轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $6.985 $6.689 $6.402 $5.735 $5.215 $4.420 $3.360 $2.290
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FTMH系列缩略图
FTMH

1.00 mm表面安装微型针脚料带

MW系列缩略图
MW

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

FTM系列缩略图
FTM

1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策