CLM-124-02-L-D-PA - 轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距
CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
可提供多达100个针位数
可提供低成本镀金
轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
卷带封装可选
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
| CLM-124-02-L-D-PA-TR | 0 | 托盘 | 1 | 68 | 封装 | 不支持 |
| CLM-124-02-F-D-PA | 0 | 托盘 | 1 | 68 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-124-02-H-D-PA | 0 | 托盘 | 1 | 68 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-124-02-LM-D-PA | 0 | 托盘 | 1 | 68 | 电镀 | 不支持 |
| CLM-124-02-L-D-P | 0 | Tube | 1 | 23 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包68件) |