CLM-134-02-LM-D-A 轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $13.000 $12.308 $11.845 $11.556 $8.565 $7.568 $5.575 $3.581
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FTMH系列缩略图
FTMH

1.00 mm表面安装微型针脚料带

MW系列缩略图
MW

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

FTM系列缩略图
FTM

1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带