CLM-141-02-L-D-BE 轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $16.763 $15.869 $15.272 $14.900 $10.994 $9.693 $7.089 $4.486
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
mw-41-03-g-d-120-188
MW-41-03-G-D-120-188

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-115-188
MW-41-03-G-D-115-188

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-110-188
MW-41-03-G-D-110-188

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-105-188
MW-41-03-G-D-105-188

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-100-188
MW-41-03-G-D-100-188

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-095-188
MW-41-03-G-D-095-188

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-150-157
MW-41-03-G-D-150-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-145-157
MW-41-03-G-D-145-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-140-157
MW-41-03-G-D-140-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-135-157
MW-41-03-G-D-135-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-130-157
MW-41-03-G-D-130-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-125-157
MW-41-03-G-D-125-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-120-157
MW-41-03-G-D-120-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-115-157
MW-41-03-G-D-115-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-110-157
MW-41-03-G-D-110-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-105-157
MW-41-03-G-D-105-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-100-157
MW-41-03-G-D-100-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
mw-41-03-g-d-095-157
MW-41-03-G-D-095-157

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov