CLP-130-02-S-D-K - 轻薄型双摩擦插座,.050"间距
CLP系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLP使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
垂直和水平双排可用
轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
顶部或底部插入式
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| CLP-130-02-S-D-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| CLP-130-02-S-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 1750 | 封装 | 不支持 |
| CLP-130-02-L-D-K | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| CLP-130-02-F-D-K | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| CLP-130-02-G-D-K | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| CLP-130-02-S-D-PA | 0 | 托盘 | 1 | 68 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |