CLP-135-02-LM-DH-TR - 轻薄型双摩擦插座,.050"间距
CLP系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLP使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
垂直和水平双排可用
轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
顶部或底部插入式
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| CLP-135-02-LM-DH | 0 | Tube | 1 | 13 | 封装 | 不支持 |
| CLP-135-02-LM-DH-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| CLP-135-02-F-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 900 | 电镀 | 不支持 |
| CLP-135-02-L-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 900 | 电镀 | 不支持 |
| CLP-135-02-FM-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 900 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包900个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |