请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:SSW-103-01-F-D .100" Tiger Buy™插座料带
单击此处查看此产品的当前交货时间。
DW-03-19-G-D-1000
321
Bulk
1
0
电镀
是的
DW-03-19-T-D-1000
309
True
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
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态