DW-05-09-L-D-240 - 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度
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
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $1.805 $1.401 $1.131 $0.963 $0.743 $0.669 $0.522 $0.374
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
bcs-105-l-d-de-be
BCS-105-L-D-DE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-105-l-d-de-be
BCS-105-L-D-DE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov