DW-14-09-G-S-200 - 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| DW-14-09-G-S-375 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-373 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-415 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-455 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-275 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-500 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-400 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-380 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-300 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-280 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-G-S-330 | 180 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DW-14-09-L-S-200 | 161 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |