DW-22-13-F-D-815 - 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度
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
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $5.700 $5.153 $4.788 $4.560 $3.515 $3.167 $2.470 $1.773
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
bcs-122-f-d-de-be
BCS-122-F-D-DE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
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
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov