DW-26-14-L-D-1105 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.114 $6.575 $6.215 $5.991 $4.617 $4.160 $3.244 $2.330
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
esw-126-44-l-d
ESW-126-44-L-D

.100"加高插座料带

加入购物车
esw-126-33-l-d
ESW-126-33-L-D

.100"加高插座料带

加入购物车
ssw-126-01-l-d
SSW-126-01-L-D

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车
esw-126-23-l-d
ESW-126-23-L-D

.100"加高插座料带

加入购物车
esw-126-12-l-d
ESW-126-12-L-D

.100"加高插座料带

加入购物车