EBCM-4-4-10-1-R-E-12-1-R-E ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头
特色
112 Gbps PAM4性能(电缆到电缆)
Samtec Eye Speed®超低偏斜双芯电缆可提供更好的信号完整性、更高的灵活性和可布线性
在更高的数据速率下改善信号完整性并增加信号路径长度
额定电流:最大3.6 A
额定电压:最大125 VAC/177 VDC
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
| EBCM-4-4-10-1-R-E-10-1-R-E | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EBCM-4-4-10-1-R-E-18-1-R-E | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EBCM-4-4-10-1-R-E-40-1-R-E | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |