EYE SPEED®电缆技术

Samtec的Eye Speed®电缆技术与我们的高性能连接器结合使用,可为下一代系统提供极高密度和极致性能,从而创建可提供信号完整性和热改进的Flyover®解决方案。

速度徽章
56 Gbps NRZ、112 Gbps PAM4、224 Gbps PAM4

概述


Eye Speed®电缆技术包括4个品种:偏斜小于3.5 ps/米、具有完美对内排序的Samtec独创超低偏斜双芯电缆;横截面积小40%的Thinax™;偏斜不超过1.75 ps/米的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆;以及电缆外径小于.024"的ThinSE™ 50欧姆微型同轴电缆。

Eye Speed®双芯

  • 超低偏斜:最大3.5 ps/米
  • 28 - 36 AWG 电缆
  • 112 Gbps PAM4应用的理想选择:改进的带宽和覆盖范围
  • 共挤:信号导体之间紧密耦合
  • 阻抗控制和完美对内排序
  • 阻抗 (Ω):92、85或100

Eye Speed Thinax™

  • 横截面积比Eye Speed®双芯电缆小40%
  • 34 AWG电缆
  • 减轻整体重量并最大限度地提高空气流通
  • 易于在系统中布线
  • 超低偏斜:最大3.5 ps/米
  • 阻抗 (Ω):92

Eye Speed®超低偏斜双芯光缆

  • 超低偏斜:1.75 ps/米(最大值)
  • 32 AWG电缆
  • 28 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆正在开发中
  • 224 Gbps PAM4应用的理想选择:改进的带宽、覆盖范围和密度
  • 插入损耗:14.3 dB(56 GHz时长度为1m)
  • 易于在系统中布线
  • 阻抗 (Ω):92

Eye Speed ThinSE™

  • 32 和 34 AWG 电缆
  • 小型.024"外径电缆,用于34 AWG型号
  • 最小弯曲半径:0.125英寸(一次性弯曲)
  • 支持Samtec高性能电缆组件的单端和混合信号(-DP和-SE)
  • 阻抗 (Ω):50

有关电缆的尺寸或性能详情,请查看我们技术资料库中的电缆数据表:samtec.com/tech-library

所有4种电缆类型
Flyover组件
Eye Speed®电缆技术为Samtec下一代高速Flyover®电缆组件的极高密度和极致性能提供支持。

下载和资源


资料

EyeSpeed电子手册封面

Eye Speed®电缆技术电子手册

下载PDF文件

技术文档

特色


采用Eye Speed®电缆技术的电缆组件
系列 系列 差分对 (-DP) 单端 (-SE) 混合信号
(-DP和-SE)
超低偏斜双芯电缆 Thinax™ 超低偏斜双芯光缆 ThinSE™
AcceleRate® ARC6 ARC6 ARC6 ARC6 ARC6
AcceleRate® Mini ARM6 ARM6 ARM6
AcceleRate® HP ARP6 ARP6 ARP6 ARP6
AcceleRate® HP双倍密度 ART6 ART6
Si-Fly® LP CPC CPC CPC
Si-Fly® HD共封装 证监会 证监会
Si-Fly® HD近芯片 SFNC SFNC
ExaMAX® EBCF EBCF EBCF EBCF
ExaMAX® EBCM EBCM EBCM EBCM
ExaMAX® I/O EBCE EBCE
Flyover® OSFP FOSFP系列 FOSFP系列
Flyover® QSFP FQSFP FQSFP FQSFP
Flyover® QSFP双密度400 FQSFP-DD FQSFP-DD FQSFP-DD
Flyover® QSFP双密度800 FQSFP-D8 FQSFP-D8 FQSFP-D8
Flyover® SFP112 FSFP系列 FSFP系列
NovaRay® I/O 38999 NVA3E NVA3E
NovaRay® I/O 38999 NVA3P NVA3P
NovaRay® NVAC NVAC NVAC
NovaRay® I/O NVACE NVACE NVACE NVACE NVACE
NovaRay® I/O NVACP NVACP NVACP NVACP NVACP
NovaRay®背板* NVCM NVCM NVCM
NovaRay®背板* NVCF NVCF NVCF

已发布

开发中

*30 AWG电源线正在开发中

系列



AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate® 是业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.2。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 极其纤细的7.6 mm宽度

  • 高密度2排设计

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 提供8、16和24差分对选项

  • 16差分对选项可以支持PCIe® x4 plus边带

  • 24差分对选项可以支持PCIe® x8 plus边带

  • 提供34 AWG、100Ω Eye Speed®和92Ω Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 每排 13、25 和 37 个单端针位

  • 34 AWG、50Ω ThinSE™微型同轴电缆,外径为.024"(0.61mm);5Gbps NRZ

  • 提供混合差分对和单端信号

  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性

  • 对接板级插座具有标准耐用型焊接片,可提高在PCB上的稳定性,垂直和直角

  • 耐用型金属闭锁和防护

  • 用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项

  • 查看全系列AcceleRate®产品

AcceleRate® 细长型直连电缆组件产品系列图片

AcceleRate® Mini

AcceleRate® Mini极致性能、迷你型电缆系统

AcceleRate® Mini Flyover®​​​​​​​系统采用Thinax™超低偏斜双芯电缆Eye Speed,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
AcceleRate™迷你电缆和连接器

Accelerate® HP超高密度电缆系统

Accelerate® HP超高密度电缆系统

AcceleRate® HP​​​​​​​电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于近芯片电缆到板应用或共封装(直接到芯片封装)解决方案。

查看全系列AcceleRate®产品。

特色
AcceleRate® HP电缆系统产品系列图片

Si-Fly® LP 112 Gbps PAM4,轻薄型高密度电缆组件

Si-Fly® LP 112 Gbps PAM4,轻薄型高密度电缆组件

Si-Fly® LP 是 Samtec 最轻薄的 Flyover® 电缆解决方案,能够位于 IC 封装附近、散热器或其他冷却硬件下方,性能达到 112 Gbps PAM4。

特色
  • 最多16对,4.35mm极度轻薄外型

  • 近芯片(ASIC相邻)电缆系统

  • 非常适合z轴高度受限的高密度应用

  • 每通道112 Gbps PAM4性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 避开BGA并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号

带锁扣的 SIFLY 电缆连接器

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,共封装和近芯片系统

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,共封装和近芯片系统

Si-Fly® HD共封装和近芯片系统提供当今市场上密度最高的224 Gbps PAM4解决方案。使用Samtec的SFCM连接器,可在95 mm x 95 mm或更小的基板上实现电插拔共封装铜和光学元件解决方案(称为CPX)。SFCM直接安装在封装基板上,可与Samtec的SFCC电缆组件或您选择的光缆组件进行插拔(请联系 [email protected] 了解更多详情)。

特色
  • 高密度224 Gbps PAM4 共封装和近芯片(ASIC相邻)电缆系统

  • CPX:在95 mm x 95 mm或更小的基板(SFCM、SFCC、光学元件)上实现电插拔共封装铜和共封装光学元件的高密度、高性能互连器

  • 共封装CPX提供从封装到前面板或背板的最低损耗信号传输,同时提供最高密度(短距离使用铜缆/扩大规模,远距离使用光学元件/缩小规模)

  • PCIe® 7.0兼容

  • Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆技术支持 224G 信号,具有业界领先的 1.75 ps/m 最大对内偏斜

  • 将Flyover®电缆解决方案放置在芯片封装上或附近,可提高传输线密度,并扩展高性能应用中的信号范围

  • 高密度夹层阵列每平方英寸具有64个差分对

  • 将极多的传输线从一个PCB路由到下一个

  • PCB的表面安装回流焊技术

  • 联系方式 [email protected] 了解详细信息

  • 此外还提供: Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,高密度背板电缆解决方案

SIFLY电缆连接器

ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。

特色
  • 在2.00 mm列间距下实现112 Gbps PAM4电气性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 利用Samtec Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术改善信号完整性、提高灵活性和可布线性

  • 30和34 AWG支持各种电缆长度

  • 两个可靠的接触点,带有2.4 mm的触点滑动范围

  • 高度可定制并具有模块化的灵活性

  • PCB层数更少,成本更低

  • 晶片设计提高了隔离度,减少了串扰;每列包括一个边带信号

  • 16至96个交错差分对提供更高的数据速率

  • 市场上产品中最小的插拔力:每个端子最大的插拔力为0.36 N

  • 对接无短桩效应

  • 提供电源和引导模块

ExaMAX®产品系列图片

ExaMAX® I/O

ExaMAX® I/O屏蔽、高密度电缆系统

全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。

特色
  • 全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护

  • 在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 32 或 48 对(4 和 6 对;8 列)

  • 单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA

  • 耐用型拉闩,用于对接/拆拔

  • 30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆

  • 独立的信号晶片,采用交错差分对设计

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

  • 路线图:电缆到电缆隔板连接,将性能提高至112 Gbps PAM4

Examax I/O 电缆

Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆系统

Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆系统、外壳和散热器

这些直连式Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆组件通过超低偏斜双芯电缆路由关键的高速信号EYE SPEED®以改善和扩展信号完整性。


NovaRay® I/O面板安装电缆系统

NovaRay® I/O 128 GbPS PAM4面板安装电缆系统

NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。

特色
  • 市面最高总数据速率 - 4,096 Gbps PAM4

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带

  • 采用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板或螺纹38999面板连接

  • 耐用型38999外壳可抗盐雾48小时,提供IP67密封选项(NVA3E/NVA3P

  • 外部电缆:28或34 AWG超低偏斜双芯

  • 内部电缆:34 AWG超低偏斜双芯或Thinax™

  • 还提供单端ThinSE™同轴电缆选项

  • 外部全EMI防护

  • 为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择

NovaRay I/O 面板安装电缆系统

NovaRay® 128 Gbps PAM4微型耐用型背板系统

NovaRay® 128 Gbps PAM4微型耐用型背板系统

NovaRay®微型耐用型背板系统将超高密度与偏置封装相结合,以实现128 Gbps PAM4的最佳信号完整性性能。

特色
  • 超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对

  • 每个通道128Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 支持盲插应用

  • 表面安装,密度更高、性能更好

  • 偏置封装可实现最佳信号完整性

  • 设计采用Flyover®电缆组件

NovaRay™ 背板电缆产品系列图片

Halo®下一代中板光学收发器

Halo®下一代中板光学收发器

开发中 - 专为要求在轻薄、坚固的外型中实现56/112 Gbps PAM4性能的下一代嵌入式应用而设计。

特色
  • Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统可以使用相同的高性能表面安装连接器进行互换

  • 多达16个通道,每个通道均具有112 Gbps PAM4性能

  • 与协议无关

  • 轻薄型设计,节省空间

  • 采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动​​​​​​​

  • 支持数据中心、HPC和FPGA协议,包括10/40/100(仅限400/800光学器件)千兆以太网、InfiniBand™、光纤通道、PCIe®、CXL®和Aurora

  • Halo®插座连接器在周边单排具有多达76个引脚,可与Halo®光学和Halo Cu™铜制系统垂直对接

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

光环产品系列图片