EBTF-4-06-2.0-S-RA-1-R-C - ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座
特色
每列对数为4或6
2.00 mm(.0787")间距
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
压接针脚
额定电流:最大4 A
额定电压:最大150 VAC/212 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。