EBTM ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头

特色

  • 压接针脚

  • 额定电流:最大4 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头
查看完整对接套件
评估和开发套件
ExaMAX®背板SI评估套件

REF-205463-01

公司: Samtec

下一代数据中心设备需要跨背板的高速数据路径。Samtec的ExaMAX®高速背板互连器可提供56Gbps的电气性能。ExaMAX®背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试ExaMAX®高速背板系统。ExaMAX®背板SI评估套件(REF-205463-01)由一个ExaMAX® SI背板(REF-200839-01)和两个ExaMAX® SI线卡(REF-200840-01)组成。该系统使用ExaMAX®连接器以4x10配置在背板上路由八个高精度差分对。通过用户选择的桨板放置支持可配置的背板走线长度。用户可以根据需要使用额外的ExaMAX® SI线卡配置系统。ExaMAX®背板SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

6QP-系列图片
EBTM-RA

ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插头

对接连接器

EBTF-RA系列图片
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座

292-CM系列图片
EBCF

ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1 EBTM-4-06-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 84 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-4-08-2.0-S-RA-1 EBTM-4-08-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 112 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1 EBTM-4-10-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 140 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1 EBTM-6-06-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 120 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-6-08-2.0-S-RA-1 EBTM-6-08-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 160 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-6-10-2.0-S-RA-1 EBTM-6-10-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 200 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-6-12-2.0-S-RA-1 EBTM-6-12-2.0-S-VT-1 2.00 mm (.0787") 240 压接 直角 64 Gbps PAM4
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1-L EBTM-4-06-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 84 压接 直角
EBTF-4-08-2.0-S-RA-1-L EBTM-4-08-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 112 压接 直角
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1-L EBTM-4-10-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 140 压接 直角
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-06-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 120 压接 直角
EBTF-6-08-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-08-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 160 压接 直角
EBTF-6-10-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-10-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 200 压接 直角
EBTF-6-12-2.0-S-RA-1-L EBTM-6-12-2.0-S-VT-1-L 2.00 mm (.0787") 240 压接 直角
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1-R EBTM-4-06-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 84 压接 直角
EBTF-4-08-2.0-S-RA-1-R EBTM-4-08-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 112 压接 直角
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1-R EBTM-4-10-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 140 压接 直角
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1-R EBTM-6-06-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 120 压接 直角
EBTF-6-08-2.0-S-RA-1-R EBTM-6-08-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 160 压接 直角
EBTF-6-10-2.0-S-RA-1-R EBTM-6-10-2.0-S-VT-1-R 2.00 mm (.0787") 200 压接 直角