ECDP-04-22.84-B1-B1-3-3 - 0.80 mm侧边卡双芯电缆组件

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 100 ohm差分信号路由

  • 可选择带外壳或不带外壳,以节省成本

  • 可与Edge Rate®插卡式插座对接

  • 标准金属闭锁系统或板锁

  • 30 AWG Eye Speed®双芯电缆

  • 性能达到14 Gbps

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

HSEC8-DV系列缩略图
HSEC8-DV

0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

HSEC8-EM系列缩略图
HSEC8-EM

0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,边缘安装

HSEC8-RA系列缩略图
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角