性能达到14 Gbps (ECDP)、16 Gbps (FEDP) 和64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)
100 ohm差分信号路由
微型0.50 mm、0.60 mm和0.80 mm间距
.062"(1.60 mm)厚度的卡
耐用型金属闭锁和防护
垂直和直角PCB连接器
这些侧边卡电缆组件采用 Eye Speed® 双芯电缆,可实现高速优化性能。
特色
下载和资源
资料
产品
GC6 - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件
特色
28、42和70位置可用
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容
34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
0.60 mm(.024")间距
可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接
标准金属闭锁系统
100 ohm差分信号路由
额定电压:最大190 VAC/269 VDC
HSEC6-DV - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
特色
可选焊接片,用于提高机械强度
0.60 mm间距差分对系统
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
额定电流:最大1.9 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
HSEC6-RA - 0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角
特色
0.60 mm间距差分对系统
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
用于提高机械强度的焊接片
提供0.60 mm间距对接高速电缆组件(GC6);引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大185 VAC/262 VDC
ECDP - 0.80 mm侧边卡双芯电缆组件
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
可选择带外壳或不带外壳,以节省成本
可与Edge Rate®插卡式插座对接
标准金属闭锁系统或板锁
30 AWG Eye Speed®双芯电缆
性能达到14 Gbps
HSEC8-DV - 0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
提供直通式选项(HSEC8-PE)
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
FEDP - 0.50 mm高速侧边卡电缆组件
特色
.062"(1.60 mm)厚度的卡
耐用型金属闭锁系统
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
微型0.50 mm间距
16 Gbps NRZ性能
16个差分对
配合FQSFP或FQSFP-DD使用时,性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
GC6RF - 生成®高速测试电缆
特色
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
直流高达110 GHz频率范围
29 AWG低损耗微波同轴电缆
2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
联系销售