ECDP-06.00-L1-L2-1-3 - 0.80 mm侧边卡双芯电缆组件
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
可选择带外壳或不带外壳,以节省成本
可与Edge Rate®插卡式插座对接
标准金属闭锁系统或板锁
30 AWG Eye Speed®双芯电缆
性能达到14 Gbps
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。