EHF-104-01-H-D-03 .050"遮蔽式IDC插头配勾牛角

EHF是一款.050"(1.27 mm)间距双排遮蔽式插头,配勾牛角。提供通孔式、直角及表面安装选项,EHF与FFSD带状电缆和FFTP双绞线带状电缆组件对接。

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 可选帽盖,可将电缆锁定到插头

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $10.310 $9.528 $9.007 $8.682 $6.722 $6.069 $4.763 $3.456
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FFTP系列缩略图
FFTP

轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距