所有端子数量从每排2到36不等
轻薄/细长型设计
单排和双排针
插座和针脚组件
可与带护罩和勾牛角的针脚料带对接
多种标准接线配置
Tiger Eye™ IDC电缆、IDC连接器、FFC电缆和连接器以及带状电缆连接器,带有1.27 mm和2.00 mm间距的高可靠性端子,以及2.54 mm间距的双梁端子。
.100" (2.54 mm)间距IDC系统
这些.100"间距的IDC针脚和插座每排设有2至36个引脚,采用轻薄细长型设计,并提供多种布线配置
特色
产品
2.00 mm (.0787") 间距IDC系统
这些2mm间距IDC连接器、针脚和插座配备高可靠性Tiger Eye™端子,并提供各种耐用型选项。
特色
高性能Tiger Eye™端子
可选择插座和插头终端
轻薄型5.08 mm (.200")
提供各种选择,包括应力消除件
可与带护罩和勾牛角的针脚料带对接
多种标准接线配置
产品
2mm(.0787 英寸)间距 IDC 分离式线对板带护罩盒插头连接器和电缆组件外壳
电缆到板系统,易于使用在现场应用中的终端。
特色
仅限组件,客户组装
无需特殊的工具
可提供2、3、4或5个针位
适用于24 AWG分离式线缆
用于锁定的标准单锁扣
产品
.050" (1.27 mm)间距IDC系统
这些.050"间距的IDC端子、插座和连接器采用了我们的高可靠性Tiger Eye™端子和各种耐用型选项。
特色
高性能Tiger Eye™端子
可选择插座和插头终端
超轻薄型.200" (5.08 mm)
提供各种选择,包括应力消除件
可与带护罩和勾牛角的针脚料带对接
多种标准接线配置
产品
弹性扁平电缆(FFC)系统
弹性扁平电缆系统和跳线采用0.50 mm (.0197") 和1.00 mm (.0394")间距系统,带标准和零插入力(ZIF)连接器
特色
0.50 mm (.0197") 和1.00 mm (.0394") 间距系统
标准和零插入力 (ZIF) 连接器
产品