EHF-125-01-F-D-RA - 1.27mm/.050in Shrouded Ejector Header IDC, 50 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Right Angle
EHF是一款.050"(1.27 mm)间距双排遮蔽式插头,配勾牛角。提供通孔式、直角及表面安装选项,EHF与FFSD带状电缆和FFTP双绞线带状电缆组件对接。
特色
.050"(1.27 mm)间距
所有普通端子数量从4到25不等
可选帽盖,可将电缆锁定到插头
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
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
| 明天发货:22件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHF-125-01-L-D-RA | 5254 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| EHF-125-01-H-D-RA | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| EHF-125-01-S-D-RA | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| EHF-125-01-LM-D-RA | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| EHF-125-01-SM-D-RA | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包12个零件) |