EJH-117-02-F-D-TH - .100in/2.54mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 34 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Through Hole, HCSD Mate
特色
.100" (2.54 mm) 间距,双排
大多数普通端子数量从10到50不等
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。