EPLSP-019-0915 0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件
特色
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
长寿命Edge Rate®端子系统
耐用型正极锁扣
32 AWG低扭斜双芯电缆
提供19和31个位置
小型25.40 mm弯曲半径高弹性电缆
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
| EPLSP-019-1000 | 34 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| EPLSP-019-3000 | 2 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| EPLSP-019-0250 | 1 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |