这款耐用型高速闭锁 I/O 电缆系统具有坚固耐用的正向闭锁功能,支持多种协议,如 SAS、SATA、以太网、PCIe® 等。
系列概述
特色
专为节省空间应用而设计的小巧尺寸
微型耐用性闭锁系统
带护罩外壳专为EMI保护或用于IP68应用的密封电缆而设计
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
高可靠性EdgeRate®端子
产品
EPLSP - 0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件
特色
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
长寿命Edge Rate®端子系统
耐用型正极锁扣
32 AWG低扭斜双芯电缆
提供19和31个位置
小型25.40 mm弯曲半径高弹性电缆
ERI8 - 0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座
特色
耐用型Edge Rate®端子系统
轻薄型直角设计
标准定位销和表面安装针尾
选择性镀金端子
提供19和31个位置
卷带封装可选
RCH - 0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统
特色
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
IP68密封系统
耐用型外模成型结构,带正极锁扣
耐用型Edge Rate®端子系统
微小25.40 mm (1.00") 电缆弯曲半径
100 ohm差分信号路由
联系销售