EPLSP-019-2900 0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件
特色
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
长寿命Edge Rate®端子系统
耐用型正极锁扣
32 AWG低扭斜双芯电缆
提供19和31个位置
小型25.40 mm弯曲半径高弹性电缆
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLSP-019-1000 | 34 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| EPLSP-019-3000 | 2 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| EPLSP-019-0250 | 1 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |
