EQDP-014-06.41-STR-STR-5 - 0.80 mm Q Pairs®双芯电缆组件
EQDP是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容QTE-DP和QSE-DP接地平面,EQDP使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
100 ohm差分信号路由
30 AWG双芯电缆
双排系统,多达112个端子
可选螺钉安装,可满足最苛刻的要求
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
| EQDP-014-06.60-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-06.75-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-06.00-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-05.91-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-05.90-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-05.85-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-05.50-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-08.00-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-09.50-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-10.00-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-11.81-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-18.00-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-18.11-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-29.53-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQDP-014-39.00-STR-STR-5 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |