EQRD-026-04.02-TTR-TTR-1 - 0.80 mm Q Rate®同轴电缆组件
EQRD是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容QRF8和QRM8 连接器,EQRD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
34 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排系统,针脚达120个
可选的螺丝紧固,可满足最苛刻的要求
耐用型Edge Rate®端子
细长型设计
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
| EQRD-026-04.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-05.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-06.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-01.79-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-08.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-10.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-10.02-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-12.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-19.68-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-23.16-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-23.18-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-24.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-29.00-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EQRD-026-39.37-TTR-TTR-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |